Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Accessories
8
Системные кабели
1014
N.º de referencia: 09 45 452 1513
har-port RJ45 IP20 coupler cable; 3,00m
har-port RJ45 IP20 coupler cable; 3,00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Interfaces de servicio técnico
RJ45
Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
Cat. 6 Clase E de hasta 250 MHz
Longitud de cable: 3 m
Tipo de conexión: Clavija a conector
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 452 1513
har-port RJ45 IP20 coupler cable; 3,00m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Accessories
8
System Cables
1014
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-port
  • Element Service interfaces
  • Specification RJ45
Version
  • Cable length 3 m
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Connection type Jack to connector
  • Fixing Screwable in cover plates
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6 Class E up to 250 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ambient temperature -25 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (hood/housing) Polyamide (PA)
  • Colour (hood/housing) silver
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-2
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
  • Approvals DNV GL
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 154 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140060197
  • eCl@ss 27060304 Appliance cord (data cable)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar