Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Accessories
7
N.º de referencia: 09 45 452 1010
har-port HDMI PFT silver (HDMI 1.4)
har-port HDMI PFT silver (HDMI 1.4)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Interfaces de servicio técnico
Interfaz de vídeo HDMI
Tipo de conexión: Clavija a conector
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 452 1010
har-port HDMI PFT silver (HDMI 1.4)
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Accessories
7
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-port
  • Element Servicegrænseflader
  • Specifikation HDMI-videogrænseflade
Version
  • Tilslutningstype Stik til konnektor
  • Fastgørelse Kan skrues i dækplader
Tekniske egenskaber
  • Omgivelsestemperatur -25 ... +70 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 750
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP20
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Polyamid (PA)
  • Farve (kappe/hus) sølv
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 14 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140060050
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar