Tipo de accesorio
Soporte de fijación para espaciador
Descripción del accesorio
para acoplamiento de dos filas
para conectores hembra
Características
El acoplador de 2 filas permite acoplar varias filas de módulos har-modular en un solo conector. Si se instalan varios conectores individuales entre 2 placas de circuito paralelas, puede ocurrir que debido a las tolerancias al soldar el conector en las dos placas de circuito, las fuerzas de acoplamiento aumenten significativamente hasta provocar defectos en un conector. Esto se evita acoplando las filas de har-modular a un conector, aunque se acoplen juntas más de 2 filas.
Versión
Anchura del módulo
2,54 mm
Características técnicas
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propiedades del material
Material (accesorios)
Poliamida (PA)
Color (accesorios)
Amarillo
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
No incluido