Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Tools
1
Accessories
5
Label
1
Module holder
2
Contact block
2
Артикул: 09 45 453 2400
har-light
har-light

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Контрольные лампы
серебро
Диаметр монтажного отверстия: 30.5 mm
Примечания
Compare
This item requires additional contact blocks, a module holder, and a protective calotte. Please select these under “Matching Products”.
Артикул: 09 45 453 2400
har-light
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Tools
1
Accessories
5
Label
1
Module holder
2
Contact block
2
Информация о компоненте
Identification
  • Category Operator interfaces
  • Series har-light
  • Element Pilot lights
Version
  • Diameter of the mounting hole 30.5 mm
Technical characteristics
  • Overvoltage category III (protection by low voltage)
  • Tightening torque ≤2.5 Nm Fixing nut
  • Operating temperature -40 ... +70 °C
  • Storage temperature -50 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • Thickness of the panel 1 ... ‌8 mm
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
    UL 60947-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85318070
  • GTIN 5713140449862
  • eCl@ss 27371211 Front element for warning lights
  • ETIM EC000221
  • UNSPSC 24.0 39111815
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Instructions
Assembly instructions

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare