Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 14 31 241 7401 000
har-flexicon 5,08 FSV-24 GN
har-flexicon 5,08 FSV-24 GN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Vertical
Terminación de tornillo
Corriente nominal: ‌15 A
Contactos: 24
Aleación de cobre
Sn Lado de acoplamiento
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Verde
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 14 31 241 7401 000
har-flexicon 5,08 FSV-24 GN
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
Название
  • Категория Соединители
  • Серия har-flexicon®
  • Элемент Соединитель
  • Спецификация Вертикальный
Версия
  • Метод подключения Винтовое подключение
  • Тип соединения Соединение печатной платы с кабелем
  • Число контактов 24
  • Кодирование Пожалуйста, закажите штифты для кодирования отдельно.
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника
    0,05 ... 2,5 mm² Одножильный
    0,05 ... 2,5 mm² Многожильный
    0,5 ... 2,5 mm² Многожильный, с наконечниками, без пластиковых втулок
    0,1 ... 2,5 mm² Многожильный, с наконечниками, с пластиковыми втулками
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 30 ... AWG 12
  • Ряды контактов 1
  • Шаг контактов (сторона подключения) 5,08 mm
  • Номинальный ток ‌ 15 A
  • Номинальное напряжение 250 V
  • Номинальное импульсное напряжение 4 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Длина снятия изоляции 6 ... 7,5 mm
  • Момент затяжки 0,5 ... 0,6 Nm
  • Предельная температура -40 ... +110 °C
  • Размер M3
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Полиамид (ПА)
    Полифталамид (PPA)
  • Цвет (контактная вставка) Зеленый
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) Sn Сторона соединения
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • GTIN 5713140209602
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar