Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Part number: 14 31 041 5401 000
har-flexicon 3,81 FSV-4 GN
har-flexicon 3,81 FSV-4 GN

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Vertical
Screw termination
Rated current: ‌10 A
Contacts: 4
Copper alloy
Sn Mating side
Coding: Please order coding pins separately.
Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA)
Green
Notes
Compare
Part number: 14 31 041 5401 000
har-flexicon 3,81 FSV-4 GN
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Product Details
Identifiering
  • Kategori Connectors
  • Serie har-flexicon®
  • Element Connector
  • Specification Vertical
Version
  • Förbindningsmetod Screw termination
  • Förbindningstyp PCB to cable
  • Antal kontakter 4
  • Kodning Please order coding pins separately.
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²)
    0.05 ... 1.5 mm² Solid
    0.05 ... 1 mm² Stranded
    0.5 ... 1 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.1 ... 1 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • Ledararea (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • Kontaktrader 1
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 3.81 mm
  • Märkström ‌ 10 A
  • Märkspänning 150 V
  • Nominell impulsspänning 2.5 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Avskalningslängd 5 ... 6 mm
  • Åtdragningsmoment 0.2 ... 0.25 Nm
  • Begränsande temperatur -40 ... +110 °C
  • Storlek M2
  • Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Färg (kontaktinsats) Green
  • Material (kontakter) Copper alloy
  • Yta (kontakter) Sn Mating side
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS undantag 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Yes
  • REACH SVHC ämnen Lead
  • ECHA SCIP nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 ämnen Yes
  • California Proposition 65 ämnen
    Lead
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 150
  • Nettovikt 3,49 g
  • Ursprungsland Italien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140114944
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415