Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Part number: 14 31 211 5102 000
har-flexicon 3,81 FPH-21 GN
har-flexicon 3,81 FPH-21 GN

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Horizontal
Push-in-spring-cage termination
Rated current: ‌11 A
Contacts: 21
Copper alloy
Sn Mating side
Coding: Please order coding pins separately.
Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA)
Green
Notes
Compare
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Part number: 14 31 211 5102 000
har-flexicon 3,81 FPH-21 GN
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Product Details
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Conector
  • Especificaciones Horizontal
Versión
  • Método de terminación Terminación de jaula de resorte de encaje
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 21
  • Codificación Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor
    0,14 ... 1,5 mm² Sencillo
    0,14 ... 1,5 mm² Trenzado
    0,5 ... 1,5 mm² Trenzado, con manguitos, sin funda de plástico
    0,1 ... 1,5 mm² Trenzado, con manguitos, con funda de plástico
  • Sección de cable [AWG] AWG 30 ... AWG 14
  • Filas de contacto 1
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 3,81 mm
  • Corriente nominal ‌ 11 A
  • Voltaje nominal 150 V
  • Tensión de choque nominal 2,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Longitud de pelado del cable 9 ... 10 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +110 °C
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Poliamida (PA)
    Poliftalamida (PPA)
  • Color (aislante) Verde
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Sn Lado de acoplamiento
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Certificaciones
    CE
    UKCA
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • GTIN 5713140209978
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Enlaces
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare