Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
3
Tools
3
Part Number: 15 29 076 2501 000
har-flex IDC fem 76pos PL1
har-flex IDC fem  76pos PL1

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Connector, Female connector, LCP, PCB to cable, IDC insulation displacement termination, Contacts: 76, Straight, Copper alloy, Au over Pd/Ni, Mating side, Tin plated, Termination side, Performance level: 1
Notes
Comparar
NEW
Curvas deriva intensidad
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
Part Number: 15 29 076 2501 000
har-flex IDC fem 76pos PL1
Notes
Comparar
NEW
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
3
Tools
3
Detalhes do produto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-flex®
  • Identificazione Signal
  • Elemento Connettore femmina
  • Descrizione del contatto Diritto
Versione
  • Collegamento IDC - Collegamento a perforazione d'isolante
  • Tipologia di collegamento PCB / cable
  • Numero di poli 76
Dettagli tecnici
  • Sezione del conduttore [AWG] AWG 30
  • File di contatti 2
  • Spazio di contatto (lato cavi) 0,635 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 1.27 mm
  • Distanza di scarica in aria
    ≥0.35 mm 単線用
    ≥0.4 mm より線用
  • Distanza di scarica superficiale
    ≥0.35 mm 単線用
    ≥0.4 mm より線用
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto < 25 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 60.8 N
  • Forza di prelievo
    ≥ 11,4 N
    ≤ 53,2 N
  • Classe di lavoro 1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Tensione di prova Ur.m.s. 0.5 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) 液晶高分子(LCP)
  • Materiale (contatti) 銅合金
  • Finitura superficiale (contatti)
    貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • Stato ELV 適合
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 含まず
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 含まず
  • Sostanze REACH SVHC 含まず
  • California Proposition 65 substances 含まず
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • GTIN 5713140198975
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar