Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 15 39 006 0603 000
har-flex Board IDC 6p strain relief
har-flex Board IDC 6p strain relief

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Strain relief
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Compare
Varenummer: 15 39 006 0603 000
har-flex Board IDC 6p strain relief
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Identification
  • Category Accessories
  • Series har-flex®
  • Identification Board IDC
  • Type of accessory Strain relief
Version
  • Number of contacts 6
Technical characteristics
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Withdrawal force > 20 N
Material properties
  • Material (accessories) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Colour (accessories) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 600
  • Net weight 0.12 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140838390
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare