Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Системные кабели
1
N.º de referencia: 09 07 001 0120 1
har-SAB M12/4/4p PAC 5m PUR
har-SAB M12/4/4p PAC 5m PUR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores con regletero
Cable maestro premontado, Con LED verde/amarillo
Número de contactos: 4
Número total de puertos: 4
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 07 001 0120 1
har-SAB M12/4/4p PAC 5m PUR
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Системные кабели
1
Detalles del producto
Identificazione
  • Serie Circular connectors M12
  • Elemento Distribution boxes
  • Specifiche
    Pre-assembled master cable
    With LED green/yellow
Versione
  • Lunghezza del cavo 5 m
  • Struttura conduttore 3x 0.75 mm2 + 4x 0.34 mm2
  • Numero totale di porte 4
  • Numero di poli 4
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 9 A
  • Tensione di esercizio
    10 V DC
    30 V DC
  • Temperatura massima -30 ... +85 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP67
  • Numero di canali per porta 1
  • Circuit logic PNP
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (polyurethane)
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine China
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140276963
  • eCl@ss 27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD
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
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar