Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Device side / Panel feed through
123
Cikkszám: 09 48 858 5745 017
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 1.7m
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 1.7m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
1:1 vezetékezés, Halogénmentes, Olajálló
Kábelhossz: 1.7 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 48 858 5745 017
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 1.7m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Device side / Panel feed through
123
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferred directions left/right
  • Connector 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferred directions left/right
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Wiring 1:1
    Halogen-free
    Oil resistant
Version
  • Cable length 1.7 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -30 ... +75 °C unmoved
    -5 ... +50 °C moved
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Yellow
Specifications and approvals
  • Specifications
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 88.5 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140882140
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás