Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
18
Accessories
4
Hoods/Housings
2
N.º de referencia: 09 45 545 1928
USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 0,4m
USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 0,4m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.4 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 545 1928
USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 0,4m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
18
Accessories
4
Hoods/Housings
2
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie USB
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    IP20 USB 2.0
    Typ A Kontaktdon
  • Kontaktdon 2
    HIFF USB 2.0
    Typ A Hona
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 0,4 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Skärmning Skärmade
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 1,5 A
  • Märkspänning 30 V DC
  • Datahastighet ‌ 480 Mbit/s
  • Isoleringsmotstånd > 1,6 x 106 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 30 mΩ
  • Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldiameter 4.9 mm
  • Testspänning Ur.m.s.
    0,5 kV (kontakt-kontakt)
    0,5 kV (kontakt-jord)
  • Impedans ‌90 Ω ±15 %
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Not contained
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 56,844 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140263260
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar