Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 09 58 016 1033
UICIT_WMRF 8/8_DUMMY KIT
UICIT_WMRF 8/8_DUMMY KIT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Kit ciego
Hembra
Poliamida (PA)
Negro
Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP67 / IP69
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 58 016 1033
UICIT_WMRF 8/8_DUMMY KIT
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
  • Category Juegos de conectores
  • Series HARTING UIC
  • Identification UIC IT
  • Element Juegos de conectores
  • Specification Kit ciego
Version
  • Gender Hembra
Technical characteristics
  • Insulation resistance >107 Ω
  • Tightening torque ‌5 Nm Tornillos de fijación M6
  • Limiting temperature -40 ... +90 °C
  • Mating cycles ≥ 10.000
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67 / IP69
Material properties
  • Material (insert) Poliamida (PA)
  • Colour (insert) Negro
  • Material (hood/housing)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • Surface (hood/housing) Recubierto de polvo
  • Colour (hood/housing) RAL 2004 (naranja puro)
  • Material (seal) Silicona
  • Material (locking) Acero inoxidable
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances No incluido
Specifications and approvals
  • Specifications
    Inspirado por UIC 50558
    Inspirado por IRS 50558
    IEC 61373 Categoría 2
    IEC 60529
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0,657 kg
  • Country of origin India
  • European customs tariff number 85366990
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413