Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
4
Артикул: 09 58 013 1001
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Комплекты соединителей
С кабельным сальником
Вилка
Подключение обжимом
Полиамид (ПА)
Черный
Контакты: 13
Медный сплав Никелерованный
Поперечное сечение проводника: 0.75 ... 1 mm²
Номинальный ток: ‌10 A
Полиамид (ПА), Армированный стекловолокном
Класс защиты: IP69 / IPX9K согл. ISO 20653 присоединенное состояние
Примечания
Compare
Артикул: 09 58 013 1001
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
4
Информация о компоненте
Identifikation
  • Kategori Konnektorsæt
  • Serier HARTING UIC
  • Identifikation UIC 558
  • Element Konnektorsæt
  • Specifikation Med kabelforskruning
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Male
  • Antal kontakter 13
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x Integreret
  • Detaljer Crimpkontakter medfølger separat
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 0,75 ... 1 mm²
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 18 ... AWG 17
  • Nominel strøm ‌ 10 A
  • Nominel spænding 60 V
  • Isolationsmodstand >107 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 4 mΩ
  • Afisoleringslængde 5 mm
  • Begrænsende temperatur -50 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 10.000
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP69/IPX9K i henhold til ISO 20653 sammenkoblet tilstand
  • Spændeområde 12,9 ... 13,6 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polyamide (PA)
  • Farve (indsats) Black
  • Materiale (kontakter) Copper alloy
  • Overflade (kontakter) Nickel plated
  • Materiale (stikhus/hus)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Farve (kappe/hus) Black
  • Materiale (tætning) Silicone
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Not contained
  • California Proposition 65 stoffer Not contained
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Category 2
    IEC 60529
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 354 g
  • Oprindelsesland Indien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140190108
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare