Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 08 96 802 0001 A0
TYP2 SOCKET 3PH MOT LOCK HARTING LOGO
TYP2 SOCKET 3PH MOT LOCK HARTING LOGO

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Mode 3
Receptáculo de carga
Tipo 2, con cierre motorizado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 08 96 802 0001 A0
TYP2 SOCKET 3PH MOT LOCK HARTING LOGO
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
標識
  • 原件 充電盒
  • 規格
    類型 2
    帶電動鎖
  • 充電模式 Mode 3
版本
  • 蕊結構 5x 6 mm² + 2x 0.75 mm²
  • 接線方式 壓接針
  • 相位 3
  • 針數 7
  • 信號針數 2
  • 電源針數 5
  • 插針佈局
    Signal: CP, PP
    Power: L1, L2, L3, N, PE
  • 固定
    固定孔 4x 7 mm
    面板外部安裝
技術參數
  • 額定電流(信號) 2 A
  • 額定電壓(信號) 30 V
  • 額定電流(電源) 32 A
  • 額定電壓(電源) 480 V
  • 電流類型 AC
  • 充電功率 ‌ 22 kW
  • 環境溫度
    -30 ... +50 °C in operation
    -40 ... +80 °C storage/transport
  • 插入力 < 100 N
  • 拔出力 < 100 N
  • 插拔次數 ≥ 10,000
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP44 插配狀態
    IP55 封閉
  • 抗衝擊水平 IK08
  • 導體長度 ‌ 70 cm
材料特性
  • 材料(插蕊) Polyamide (PA)
  • 顏色(插蕊) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 狀態 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Yes
  • REACH SVHC 物質 Lead
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質 Lead
規格和認證
  • 規格 IEC 62196-2
  • 認證
    CE
    UKCA
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 0.001 kg
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140288218
  • eCl@ss 27,144,792.00
  • ETIM EC002884
  • UNSPSC 24.0 25175003