Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 21 34 280 0642 100
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 10m
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 10m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 21 34 280 0642 100
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 10m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder Size 15
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung einseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    Size 15
    Stift gerade
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 10 m
  • Anzahl der Adern 6
  • Adernaufbau 6x 2,5 mm²
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom (Signal) 10 A
  • Bemessungsspannung (Signal) ‌ 63 V AC/DC
  • Bemessungsstrom (Power) 13 A
  • Bemessungsspannung (Power) ‌ 600 V AC
  • Grenztemperatur -25 ... +80 °C
  • Kabeldurchmesser 10,5 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel schwarz
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 2.100 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140568075
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer