Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
29
Accessories
2
Osanumero: 39 50 000 0100
Single Frame, Ni plated, plastic cover
Single Frame, Ni plated, plastic cover

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Frames, Single, Metal version, nickel plated (electrically conductive), Transparent plastic cover, Zinc die-cast
Notes
Compare
Osanumero: 39 50 000 0100
Single Frame, Ni plated, plastic cover
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
29
Accessories
2
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Sockets
  • Series of hoods/housings Han-Port®
  • Element Frames
  • Specification
    Single
    Metal version, nickel plated (electrically conductive)
    Transparent plastic cover
Technical characteristics
  • Limiting temperature -10 ... +60 °C
  • Storage temperature -25 ... +60 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Smoothed surface
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
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 210.37 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140154759
  • eCl@ss 27182810 Cover/infill panel/identification strip (electrical cabinet)
  • ETIM EC002617
  • UNSPSC 24.0 39121321
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

EPLAN Data Portal

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare