Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 83 401 0221 00
Seal insert 9-13mm 1=10pcs Y-Junct.
Seal insert 9-13mm 1=10pcs Y-Junct.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Prensaestopas
Rango de sujeción: 9 ... 13 mm
Termoplásticos
Rojo
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 83 401 0221 00
Seal insert 9-13mm 1=10pcs Y-Junct.
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
标识
  • 附件种类 Cable seal
技术参数
  • 夹持范围 9 ... 13 mm
材料特性
  • 材料(附件) Thermoplastic
  • 颜色(附件) Red
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Lead
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重
    36 g
    37 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 84849000
  • GTIN 5713140274051
  • eCl@ss 27140807 Additional components cable gland
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431