Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 28 161 6002 003
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 0.3m
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 0.3m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free, Oil resistant, Flame retardant
Cable length: 0.3 m
Notes
Compare
Part number: 33 28 161 6002 003
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 0.3m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Bezeichnung
  • Kategorie Cablaje de sistem
  • Baureihe HARTING T1 Industrial
  • Komponente Asamblări de cabluri
  • Beschreibung Preasamblat pe ambele părţi
  • Steckverbinder 1
    HARTING M12 T1 Industrial Drept
    Suprainjectat
  • Steckverbinder 2
    HARTING M12 T1 Industrial Lige
    Overstøbt
  • Kabeltyp Cablu de cupru (rotund)
  • Kabelbeschreibung
    Halogenfri
    Oliebestandig
    Flammehæmmende
Ausführung
  • Kabellänge 0,3 m
  • Anzahl der Adern 2
  • Adernaufbau 1x 2x AWG 24/7
  • Kontaktanzahl 2
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung ‌ 60 V DC
  • Übertragungseigenschaften 600 MHz Ancho de banda
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Grenztemperatur
    -40 ... +80 °C orörd
    -25 ... +80 °C flyttad
  • Steckzyklen ≥ 100
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67
  • Prüfspannung Ueff
    1 kV (kontakt-kontakt)
    2,25 kV (kontakt-jord)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (polyuretan)
  • Farbe Kabel Желтый
  • RoHS условно совместим
  • RoHS-Ausnahmen 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV Status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Yes
  • REACH SVHC Stoffe Lead
  • ECHA SCIP Nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 Stoffe Да
  • California Proposition 65 Stoffe Свинец
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-3-22 Flame retardancy
    EN 60811-404 Oil resistance
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Germania
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • eCl@ss 27060307 Konfektionierte Datenleitung
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare