Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 33 28 160 2002 010
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 1.0m
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 1.0m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Ignifuge, Résistant à l'huile, sans halogène
Longueur de câble: 1 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 33 28 160 2002 010
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 1.0m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 HARTING T1 Industrial
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    HARTING M12 T1 Industrial 직선형
    오버몰딩
  • 커넥터 2
    HARTING T1 Industrial
    오버몰딩
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명
    내연제
    내유성
    할로겐프리
버전
  • 케이블 길이 1 m
  • 코어 개수 2
  • 코어 구조 1x 2x AWG 22/7
  • 컨택트핀 개수 2
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 4 A
  • 정격 전압 ‌ 60 V AC
  • 전송 특성 600 MHz 대역폭
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 차폐 저항 ≤ 100 mΩ
  • 제한 온도
    -40 ... +80 °C 움직이지 않음
    -25 ... +80 °C 이동됨
  • 체결 주기 ≥ 100
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65 / IP67
    IP20
  • 테스트 전압 Ur.m.s.
    1 kV (접점-접점)
    2.25 kV (접점-접지)
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 노란색
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 넘버 9a47efec-4d17-429d-9858-94ae21df424d
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (PoDL(데이터라인 전원장치)를 통한 원격 전력 공급)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 난연성
    EN 60811-404 내유성
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 68.7 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • eCl@ss 27,060,307.00
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer