Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 28 261 6002 200
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 20m
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 20m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Lángálló, Olajálló, Halogénmentes
Kábelhossz: 20 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 28 261 6002 200
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 20m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie HARTING T1 Industrial
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    HARTING M12 T1 Industrial 190° angolato
    Coestruso
  • Connettore 2
    HARTING M12 T1 Industrial Diritto
    Coestruso
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo
    Auto-estinguente
    Resistente agli oli
    Halogen-free
Versione
  • Lunghezza del cavo 20 m
  • Numero di conduttori 2
  • Struttura conduttore 1x 2x AWG 22/7
  • Numero di poli 2
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 4 A
  • Tensione di esercizio ‌ 60 V DC
  • Caratteristiche tecniche 600 MHz Larghezza di banda
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Resistenza di schermatura ≤ 100 mΩ
  • Temperatura massima
    -40 ... +80 °C non spostato
    -25 ... +80 °C spostato
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67
  • Tensione di prova Ur.m.s.
    1 kV (conttto-contatto)
    2,25 kV (contatto-terra)
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Giallo
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (alimentazione a distanza tramite PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Ritardo alla fiamma
    EN 60811-404 Resistenza agli oli
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • eCl@ss 27.060.307,00
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás