Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 18 026 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 26P 30,48m
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 26P 30,48m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Copper cable (flat)
AWG 28/7
Non-halogenated
Cable length: 30.48 m
Notes
Compare
Part number: 09 18 026 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 26P 30,48m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • エレメント バルクケーブル
  • 仕様 未組立
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (フラット)
バージョン
  • ケーブル長さ 30.48 m
  • 芯数 26
  • 芯線構造 AWG 28/7
技術的特性
  • インピーダンス 110 Ω
  • 使用温度範囲
    -40 ... +105 °C 固定
    -20 ... +105 °C 変動
材質
  • 材質 (ケーブル) ノンハロゲン
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様
    UL 1581
    UL 758
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 1,593 g
  • 正味重量 ‌ 48 g/m
  • 原産国 米国
  • 欧州関税番号 85444993
  • GTIN 5713140024878
  • ETIM EC003249
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
リンク
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare