Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 09 18 025 7008
SEK CAB FLAT NSH RND AWG28/7 25P 30,48m
SEK CAB FLAT NSH RND AWG28/7 25P 30,48m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Cable de cobre (redondo)
AWG 28/7
PVC
Longitud de cable: 30.48 m
Notes
Compare
Número de parte: 09 18 025 7008
SEK CAB FLAT NSH RND AWG28/7 25P 30,48m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No ensamblado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 30,48 m
  • Número de núcleos 25
  • Estructura de núcleo AWG 28/7
  • Blindaje No blindado
Características técnicas
  • Impedancia 100 Ω
  • Temperatura de limitación
    -30 ... +75 °C no desplazado
    -20 ... +75 °C movido
  • Resistencia de conductor a 20 °C ≤216 Ω/km
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    UL 1581
    UL PLCC, CL2
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 2.800 g
  • Peso neto ‌ 86 g/m
  • País de origen EE.UU.
  • Número europeo de arancel aduanero 85444993
  • GTIN 5713140024847
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare