Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Accessories
4
N.º de referencia: 09 18 514 6902
SEK-18 SV MA STD STR45 RLG 14P AU2
SEK-18 SV MA STD STR45 RLG 14P AU2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 14
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-13
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 18 514 6902
SEK-18 SV MA STD STR45 RLG 14P AU2
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Accessories
4
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie SEK Standaard
  • Element Mannelijke connector
  • Beschrijving van het contact Recht
Versie
  • Aansluitmethode aansluiting met golfsoldering
  • Verbindingstype PCB naar kabel
  • Aantal contacten 14
  • Afsluitingslengte 4,5 mm
  • Vergrendelingstype Met lange hendels
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 2
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2,54 mm
  • Nominale stroom ‌ 1 A
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 28 N
  • Uittrekkracht ≤ 28 N
  • Prestatieniveau
    2
    vlgs. IEC 60603-13
  • steekcycli ≥ 250
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Thermoplastisch hars (PBT)
  • Kleur (insteekstuk) Grijs
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Edelmetaal over Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Spoorwegclassificatie F3/I3
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 7,3 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140028029
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar