Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Female connector
Closed end cover
IDC insulation displacement termination
Rated current: 2.5 A
Thermoplastic resin (PBT)
Grey
Contacts: 6
Performance level: NM 30 (S4)
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side