配套產品
配套產品
零件號: 19 00 000 5066
Reducer IP68 M32-M20
Reducer IP68 M32-M20

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
減小的尺寸
帶O形圈
金屬
尺寸: M32
注解
比較
零件號: 19 00 000 5066
Reducer IP68 M32-M20
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory Reduced size
  • Description of the accessory With O-ring
Technical characteristics
  • Size M32
  • Reduced size M20
Material properties
  • Material (accessories) Metal
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 51.22 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 74122000
  • GTIN 5713140123625
  • eCl@ss 27440201 Adapter plate industrial connectors
  • UNSPSC 24.0 39121469
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

EPLAN 資料網站

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較