Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 45 600 0300 0700
Radox 4 GKW-AX 25 qmm
Radox 4 GKW-AX 25 qmm

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kupferkabel (rund)
Hohe Kraftstoffbeständigkeit, ölbeständig, Ozonbeständigkeit
1x 25 mm²
RADOX®
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 45 600 0300 0700
Radox 4 GKW-AX 25 qmm
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
名称
  • カテゴリ System cabling
  • エレメント Bulk cables
  • 仕様 Not assembled
  • ケーブルタイプ Copper cable (round)
  • ケーブルの説明
    High fuel resistance
    Oil resistant
    Resistance to ozone
バージョン
  • 芯数 1
  • 芯線構造 1x 25 mm²
  • シールド シールドなし
技術的特性
  • 定格電圧 1,800 V
  • 使用温度範囲 -50 ... +120 °C
  • ケーブル径 10.2 mm ± 0.3 mm
材質
  • 材質 (ケーブル) RADOX®
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様
    BS 6853
    EN 5510
    EN 45545-2
    UNI CEI 11170-3
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85444995
  • eCl@ss 27,061,801.00
  • UNSPSC 24.0 43211600
Dokumentation
Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen