Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Modules
1
設備端 / 面板饋通
167
N.º de referencia: 09 47 474 7163
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 20m
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 20m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado cruzado, Sin halógenos, Resistente al aceite
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 474 7163
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 20m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Modules
1
設備端 / 面板饋通
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Systemkabelføring
  • Series RJ45
  • Element Kabelsamlinger
  • Specification Færdigsamlet på begge sider
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type of cable Kobberkabel (rund)
  • Description of the cable
    Krydset ledningsføring
    Halogenfri
    Oliebestandig
Version
  • Cable length 20 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4 x 2 parsnoet
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -30 ... +75 °C uberørt
    -5 ... +50 °C flyttet
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethan)
  • Colour (cable) Gul
  • RoHS overensstemmende
  • ELV status overensstemmende
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Ikke indeholdt
  • REACH ANNEX XIV substances Ikke indeholdt
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 substances Ikke indeholdt
Specifications and approvals
  • Specifications
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    ISO/IEC 11801-3:2017
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 770 g
  • Country of origin Letland
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140255173
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar