Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
Codice prodotto: 09 48 686 8007 075
RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 7,5m
RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 7,5m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 7.5 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 48 686 8007 075
RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 7,5m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 7.5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +70 °C unmoved
    -25 ... +60 °C moved
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Red
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
  • UL / CSA Raw cable UL rating 600 V
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 482 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140253339
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta