Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
31
Hoods/Housings
5
Număr articol: 09 45 545 1522
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 15,0m
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 15,0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 15 m
Note
Comparați
Număr articol: 09 45 545 1522
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 15,0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
31
Hoods/Housings
5
Detalii produs
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie RJ45
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1 RJ45 Connector
  • Connector 2 RJ45 Vrouwelijk
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 15 m
  • Aantal kernen 8
  • Kernstructuur 4x 2 getwist paar AWG 26/7
  • Afscherming Afgeschermd
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6A Klasse EA tot en met 500 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur ‌0 ... +60 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20
  • Kabeldiameter 6,1 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) FRNC (LSZH)
  • Kleur (kabel) Geel
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-2
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 613 g
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85444920
  • GTIN 5713140279704
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați