Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0300 0200
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable híbrido (cobre/cobre)
Retardante de llama
4x AWG 22/7, 4x 1,5 mm²
FRNC (LSZH)
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 600 0300 0200
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5
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
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Hybrid cable (copper / copper)
  • Description of the cable Flame retardant
Version
  • Number of cores 8
  • Core structure
    4x AWG 22/7
    4x 1.5 mm²
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -20 ... +70 °C
  • Coupling attenuation @ 20 °C / 10 MHz ≤ 10 mΩ/m
  • Conductor resistance @ 20 °C ≤120 Ω/km
  • Insulation resistance @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Signal run time @ 20 °C ≤ 5.3 ns/m
  • Impedance @ 100 MHz ‌100 Ω ±15 %
Material properties
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Colour (cable) Green
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
  • Specifications
    EN 13602
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    UL style 21282 (80 °C / 150 V)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 154 g
  • Net weight ‌ 154 g/m
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85442000
  • GTIN 5713140570979
  • eCl@ss 27060501 Hybrid cable
  • ETIM EC001579
  • UNSPSC 24.0 26121639