Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 48 474 7756 200
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 20m
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 20m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 20 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 474 7756 200
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 20m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    コネクタ 1
    ケーブルタイプ
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ RJ45
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1 HARTING DualBoot RJ45
  • コネクタ 2 HARTING DualBoot RJ45
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 20 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2x AWG 26/7
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 使用温度範囲
    -40 ... +80 °C unmoved
    -40 ... +80 °C moved
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (polyurethane)
  • カラー(ケーブル) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Not contained
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    IEC 60754-1 Halogen freeness
    EN 60811-404 Oil resistance
    UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 985 g
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140255739
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)