Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
172
Varenummer: 09 48 474 7744 095
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 9,5m
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 9,5m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 9.5 m
Notes
Compare
Varenummer: 09 48 474 7744 095
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 9,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
172
produkt detaljer
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria RJ45
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 9,5 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 4x 2x AWG 26/7
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A Clasa EA până la 500 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +80 °C nemişcat
    -40 ... +80 °C deplasat
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Verde
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60332-1-2 Întârzierea flăcării
    IEC 60754-1 Fără halogeni
    EN 60811-404 Rezistenţă la ulei
    UN/ECE-R 118 protecţie la incendiu pentru material rulant
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 447,5 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140884267
  • eCl@ss 27.060.308,00
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare