Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
172
Numer Katalogowy: 09 48 474 7744 090
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 9,0m
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 9,0m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 9 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 48 474 7744 090
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 9,0m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
172
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Conector 1
    Conector 2
Tanımlama
  • Kategori System cabling
  • Seri RJ45
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Pre-assembled on both sides
  • Konnektör 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Konnektör 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kablo tipi Copper cable (round)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 9 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2x AWG 26/7
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması
    -40 ... +80 °C unmoved
    -40 ... +80 °C moved
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (polyurethane)
  • Renk (kablo) Green
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    IEC 60754-1 Halogen freeness
    EN 60811-404 Oil resistance
    UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 433 g
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140884274
  • eCl@ss 27.060.308,00
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare