Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 61 88 780 0103 0
Powercbl. Han Q4/2 f str 4G1,5 3m
Powercbl. Han Q4/2 f str 4G1,5 3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Suministro de energía
Entrada de potencia de corriente alterna
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3 m
Notes
Compare
Número de parte: 61 88 780 0103 0
Powercbl. Han Q4/2 f str 4G1,5 3m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Element Energy supply
  • Specification AC power input
  • Connector 1
    Han-Compact® Hood
    Top entry
    Han® Q 4/2 Female
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
  • Features TC-ER cable
Version
  • Cable length 3 m
  • Core structure 4G 1.5 mm²
Technical characteristics
  • Type of current AC
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
    Plomo
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Plomo
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140276086
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
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
Instructions
Assembly instructions