Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 09 14 000 7463
Pneum. contact metal OD3mm F+valve ang.
Pneum. contact metal OD3mm F+valve ang.

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Pneumatic contact, With shut-off, Angled, Female, Brass
Notes
Compare
Varenummer: 09 14 000 7463
Pneum. contact metal OD3mm F+valve ang.
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Identification
  • Category Kontakte
  • Type of contact Pneumatik-Kontakt
  • Description of the contact mit Absperrung gewinkelt
Ausführung
  • Geschlecht Buchse
  • Manufacturing process gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -20 ... +85 °C
  • Betriebsdruck ≤ 10 bar
  • Schlauchaußendurchmesser 3 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Messing
  • Werkstoff Dichtung HNBR (hydrierter NBR)
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 12 g
  • Country of origin Rumänien
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140189249
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare