Beschrijving van het contact
Zonder uitschakeling Recht
Eigenschappen
De pneumatische contacten van Han® zonder afsluitklep zijn geschikt voor het gebruik in een vacuüm. (Limiet: 100 mbar = 100 hPa ≈ ongeveer 90% vacuüm)
Versie
Geslacht
Vrouwelijk
Productieproces
Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
Beperkt de temperatuur
-20 ... +85 °C
Werkdruk
≤ 10 bar
Uitwendige diameter buis
4 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (contacten)
Messing
Materiaal (afdichting)
NBR
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht