Caractéristiques
The Han® Pneumatic contacts without shut-off are suitable for the use inside a vacuum. (Limit: 100 mbar = 100 hPa ≈ approx 90% vacuum)
Version
Genre
Female
Processus de fabrication
Turned contacts
Données techniques
Limite de température
-40 ... +85 °C
Pression de service
≤ 10 bar
Diamètre intérieur du tube
4 mm
Propriétés du matériau
Matériau (contacts)
Brass
Matériau (joint)
NBR
RoHS
compliant
État ELV
compliant
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Not contained
Substances REACH ANNEXE XIV
Not contained
Substances REACH SVHC
Not contained
Proposition Californie 65 substances
Yes
Proposition Californie 65 substances
Lead
Nickel
Spécifications et homologations
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
10
Poids net
10 g
Pays d'origine
Romania
Numéro de tarif douanier européen
39269097
GTIN
5713140189317
eCl@ss
27440204 Contact pour connecteur industriel