Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
9
Accessories
1
Număr articol: 39 50 001 0012
Plug socket module Swiss
Plug socket module Swiss

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Priză
Elveţia
Terminaţie clemă cu arc
‌10 A
250 V AC
‌50 Hz
Secţiunea transversală a conductorului: 1.5 mm²
Termoplastic
Note
Comparați
Număr articol: 39 50 001 0012
Plug socket module Swiss
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
9
Accessories
1
Detalii produs
Tanımlama
  • Kategori Soketler
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han-Port®
  • Eleman Soket
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Yaylı kelepçe sonlandırma
  • Uygulama Alanı İsviçre
Sonlandırma verileri
  • Besleme gerilimi 250 V AC
  • Nominal akım ‌ 10 A
  • Nominal frekans ‌ 50 Hz
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 1,5 mm²
  • Montaj derinliği 30 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Termoplastik
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 65 g
  • Menşei ülkesi Macaristan
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140190450
  • eCl@ss 27.144.042,00
  • ETIM EC000450
  • UNSPSC 24.0 39121406
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați