Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 45 600 1241
PROFINET TypB Cat6A 4x2xAWG23/7 PVC 500m
PROFINET TypB Cat6A 4x2xAWG23/7 PVC 500m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Měděný kabel (kruhový)
Ohnivzdorné, Odolné proti UV záření
4x 2x AWG 23/7
PVC
Délka kabelu: 500 m
Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 45 600 1241
PROFINET TypB Cat6A 4x2xAWG23/7 PVC 500m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Prvek Kabelová metráž
  • Specifikace Neosazeno
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu
    Ohnivzdorné
    Odolné proti UV záření
  • Potisk na kabelu HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STANDARD CABLE CAT6A x 4x2xAWG23/7 (SHIELED) „RU“ AWM Style 21695 094560001080200 „sequential length in metres“ x „year/internal order number“
Verze
  • Délka kabelu 500 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 23/7
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Mezní teplota
    -40 ... +80 °C Bez pohybu
    -40 ... +80 °C v pohybu
  • Průměr kabelu 8,7 mm
  • Minimální poloměr ohybu
    8× průměr kabelu (opakované ohýbání)
    4× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
  • Odpor vodiče při 20 °C ≤75 Ω/km
  • Izolační odpor při 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Doba průchodu signálu při 20 °C ≤ 5,13 ns/m
  • Impedance při 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Zelená
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
    UL style 21695
    IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
  • Normy PROFINET
  • PROFINET Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 48.200 g
  • Hmotnost netto ‌ 81 g/m
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85444993
  • GTIN 5713140062306
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte