Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 353 5848 015
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 1,5m
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 1,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 353 5848 015
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 1,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ HARTING PushPull (V4)
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    HARTING PushPull (V4) Signal
    20ピン
  • コネクタ 2
    HARTING PushPull (V4) Signal
    20ピン
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明 1:1 配線
バージョン
  • ケーブル長さ 1.5 m
  • 芯数 20
  • 芯線構造 20x AWG 26/7
  • シールド シールド付き
技術的特性
  • コンタクトピッチ(結線側)
    1.9 mm
    2 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側)
    1.9 mm
    2 mm
  • 定格電流 ‌ 2 A
  • 定格電圧 50 V
  • 空間距離 ≥ 1.2 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1.9 mm
  • 絶縁抵抗 >108 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • 使用温度範囲 -40 ... +80 °C
  • 挿入力 ‌ 50 N
  • 引抜力 ‌ 50 N
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 試験電圧 Ur.m.s.
    2 kV (コンタクト−コンタクト)
    2 kV コンタクト−GND
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
  • 耐振動性 10-500 Hz、5 g、0.35 mm、掃引サイクル:10 IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠
  • 耐衝撃性 50 g / 11 ms、3衝撃 / 軸方向
材質
  • 材質 (インサート) Polyamid (PA)
  • カラー(インサート)
  • 材質 (コンタクト) Kopparlegering
  • 表面 (コンタクト)
    Silverpläterad Förbindningssida
    Silverpläterad Kopplingssida
  • 材質 (ケーブル) PUR (polyuretan)
  • カラー(ケーブル) Svart
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELVステータス överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Innehåller ej
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Innehåller ej
  • カリフォルニアProposition 65物質 Ja
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Bly
    Nickel
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 182 g
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140246225
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar