Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
1
Codice prodotto: 09 48 313 18A6 005
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 0,5m
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 0,5m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Cablaggio 1:1
Lunghezza del cavo: 0.5 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 48 313 18A6 005
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 0,5m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
1
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4) Signal
    10 poles
  • Connector 2
    HARTING PushPull (V4) Signal
    10 poles
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Wiring 1:1
Version
  • Cable length 0.5 m
  • Number of cores 10
  • Core structure 10x AWG 20
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 5 A
  • Rated voltage 50 V
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Gris
  • RoHS conformité avec exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Oui
  • REACH SVHC substances Plomb
  • California Proposition 65 substances Oui
  • California Proposition 65 substances Plomb
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140246096
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta