Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 33 50 700 0612 010
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 1.0m
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 1.0m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em um lado
Cabo de cobre (redondo)
Fiação 1:1
Comprimento do cabo: 1 m
Notes
Compare
Part Number: 33 50 700 0612 010
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 1.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Han® PushPull (V14)
  • Identificação Power L
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em um lado
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo Fiação 1:1
Versão
  • Comprimento do cabo 1 m
  • Número de núcleos 5
  • Estrutura central 5x 2,5 mm²
  • Método de terminação Terminalção de grampo de mola
  • Blindagem Não blindado
  • Número de Pólos 5
  • Tipo de trava PushPull
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 16 A
  • Tensão Nominal 24 V
  • Limitação de temperatura
    -40 ... +70 °C não movido
    -40 ... +70 °C movido
    -25 ... +70 °C movido, com guia forçada
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Raio de curvatura mínima
    4x Diâmetro do cabo (dobra singular)
    5x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
  • Compatível com esteira porta-cabo Sim
  • Resistência à vibração 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 ciclos de varredura conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B
  • Resistência ao impacto 30 g / 11 ms, 3 choques / eixo e direção
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) RAL 7040 (janela cinza)
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60332-1-2 Retardamento de chama
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
    EN 50363-10-2 Resistência ao óleo
    NEK 606 Resistência à sujeira
    IEC 60754
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140502024
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare