Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 58 231 0500 028
PP FO CABL-50M-2xPP Metal LCD OV MM62,5
PP FO CABL-50M-2xPP Metal LCD OV MM62,5

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
FO-kabel
Multimode
Kabellængde: 50 m
Notes
Compare
Part number: 33 58 231 0500 028
PP FO CABL-50M-2xPP Metal LCD OV MM62,5
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
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier HARTING PushPull (V4)
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1 HARTING PushPull (V4)
  • Konnektor 2 HARTING PushPull (V4)
  • Kabeltype FO-kabel
  • Beskrivelse af kablet Multimode
Version
  • Kabellængde 50 m
  • Ledningsstruktur 62,5/125 µm
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +70 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67
  • Kabeldiameter 7 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Metal
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 104 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85447000
  • GTIN 5713140153868
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare