myHARTING Login
Konfigureerijad
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
系統佈線
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
Laadi alla kataloogid
Laadige alla toote andmete ePLAN
Laadige alla toote andmete Zuken E3-seeria
HARTING'i YouTube kanal
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
3
Tools
1
備件
3
no data available
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conjuntos de conectores e cabos
M12
21 03 841 2525
Osa number: 21 03 841 2525
PFT M12-crimp shielde female B-Code 5pol
Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.
Properties Overview
Cable connector, Panel feed through
for rear mounting
Female
B-coding
Crimp termination
Polyamide (PA)
Contacts: 5
Conductor cross-section: 0.14 ... 0.75 mm²
Rated current: 4 A
Zinc die-cast
Screw locking
Degree of protection: IP65 / IP67 mated condition
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Osa number: 21 03 841 2525
PFT M12-crimp shielde female B-Code 5pol
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
3
Tools
1
Spare Part
3
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
toote detailid
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
Cirkulære konnektorer M12
Element
Kabelkonnektor
Panelgennemføring
Specifikation
til samling bagpå
Version
Termineringsmetode
Crimpterminering
Køn
Hun
Afskærmning
Shielded
Antal kontakter
5
Kodning
B-kodning
Låsetype
Skruelåsning
Detaljer
Please order crimp contacts separately.
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit
0.14 ... 0.75 mm²
Ledertværsnit [AWG]
AWG 26 ... AWG 18
Ledningens udvendige diameter
≤ 2.3 mm
Nominel strøm
4 A
Nominel spænding
60 V
Nominel impulsspænding
1.5 kV
Forureningsgrad
3
Overspændingskategori
III
Isolationsmodstand
>10
8
Ω
Kontaktmodstand
≤ 10 mΩ
Tilspændingsmoment
2 Nm Lock nut
Begrænsende temperatur
-40 ... +85 °C
Koblingscyklusser
≥ 500
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Kabeldiameter
4.5 ... 8.8 mm
Isolationsgruppe
I (600 ≤ CTI)
Panelets tykkelse
2.5 ... 4.5 mm
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Polyamide (PA)
Materiale (stikhus/hus)
Zinc die-cast
RoHS
compliant with exemption
RoHS-undtagelser
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV-status
compliant with exemption
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Not contained
REACH BILAG XIV-stoffer
Not contained
REACH SVHC-stoffer
Yes
REACH SVHC-stoffer
Lead
ECHA SCIP-nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 stoffer
Yes
California Proposition 65 stoffer
Lead
Nickel
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08)
Krav indstillet med risikoniveauer
R26
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61076-2-101
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
45 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140139695
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF (Saksa)
PDF (Inglise)
PDF (Taani)
PDF (Hispaania)
PDF (Prantsuse)
PDF (Itaalia)
PDF (Ungari)
PDF (Jaapani)
PDF (Korea)
PDF (Hollandi)
PDF (Poola)
PDF (Rumeenia)
PDF (Vene)
PDF (Tšehhi)
PDF (Rootsi)
PDF (Türgi)
PDF (Hiina (trad.))
PDF (Hiina)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF (Inglise)
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
STEP
JT
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Näita teavet
Peida teave
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
EPLAN Data Portal
Näita teavet
Peida teave
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
EPLAN Data in the EPLAN Data Portal for a quick and easy integration of HARTING products in EPLAN Electric P8 and EPLAN Pro Panel. The data sets comply with the current EPLAN Data Standard (EDS) and consist of one or more of the following data types:
Commercial data
Logical macros
3D graphics data
Connection point pattern
Function templates
Drilling pattern
DXF data
Lists of accessories
Click
here
for further information.
Instructions
Assembly instructions
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
Specific information on the assembly and handling
Further Documents
Fire Protection
Download Settings
PDF (Inglise)
Laadi alla
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
AAS
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Laadi alla
HARTING Circular Connectors
Laadi alla
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Sulge
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare