Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 61 88 720 0010 0500
Motorcbl. LPMo3 5,0m HD
Motorcbl. LPMo3 5,0m HD

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Oil resistant, Halogen-free, Silicone-free
Cable length: 5 m
Notes
Comparar
Part Number: 61 88 720 0010 0500
Motorcbl. LPMo3 5,0m HD
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Tanımlama
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1 LP 3 kutup
  • Konnektör 2
    M23
    Dişi
    7 kutup
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kablonun açıklaması
    Yağa dayanıklı
    Halojensiz
    Silikon içermez
  • Özellikler
    Son derece esnek
    Sürükleme zinciri uyumlu
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 5 m
  • Damar yapısı 4x 4,0 mm²
  • Uygulama Alanı motor bağlantısı için
Sonlandırma verileri
  • Nominal gerilim 60 V DC
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması
    -20 ... +80 °C etkilenmemiş
    -20 ... +80 °C taşındı
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • Renk (kablo) Turuncu
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60332-1 Alev geciktirme
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 1.512 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140275263
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar