Matching Products
Matching Products NEW
Artikel nummer: 33 28 180 0225 010
M8 T1 Hybr. m. str. PUR bk 1.0m
M8 T1 Hybr. m. str. PUR bk 1.0m

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kabelinstallationer
Förinstallerad på en sida
Kopparkabel (rund)
Flamsäker, Oljetålig, Halogenfri
Kabellängd: 1 m
Notes
Compare
Artikel nummer: 33 28 180 0225 010
M8 T1 Hybr. m. str. PUR bk 1.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Produktinformation
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificación
  • Categoría Sistema de cabos
  • Serie HARTING T1 Industrial
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on one side
  • Conector 1
    HARTING M8 T1 Industrial Macho
    Sobreinjetado
  • Tipo de cable Cabo de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Retardante de chama
    Resistente ao óleo
    Livre de halógenos
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo
    1x 2x AWG 22/7
    2x AWG 18/19
  • Tipo Macho
  • Número de contactos 4
  • Codificación Single Pair Ethernet (SPE)
  • Tipo de bloqueo Trava parafuso
Características técnicas
  • Voltaje nominal ‌ 60 V DC
  • Corriente nominal (datos) 4 A
  • Corriente nominal (potencia) 8 A
  • Características de transmisión 600 MHz Largura de banda
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Diámetro de cable 7,1 mm ± 0,3 mm
  • Radio de flexión mínimo 5x Diâmetro do cabo
  • Cadena de arrastre compatible Não
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyuretan)
  • Color (cable) Svart
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • Exenciones RoHS 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • Estado ELV överensstämmelse med undantag
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Innehåller ej
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Innehåller ej
  • Sustancias REACH SVHC Ja
  • Sustancias REACH SVHC Bly
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Sustancias de la California Proposition 65 Ja
  • Sustancias de la California Proposition 65 Bly
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (fjärrstyrd kraftförsörjning via PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Flamsäkerhet
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
    UL 758 Oljeresistens
    IEC 60754-1 Halogenfri
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 91 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare