Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
5
N.º de referencia: 21 34 818 4489 008
M8/M12 A 4pol st/st f/m 0,8m
M8/M12 A 4pol st/st f/m 0,8m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.8 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 818 4489 008
M8/M12 A 4pol st/st f/m 0,8m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
5
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie
    Connettore circolari M12
    Connettore circolari M8
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    M12 Codifica A
    Maschio Diritto
  • Connettore 2
    M8
    Female Straight
  • Tipo di cavo Copper cable (round)
Versione
  • Lunghezza del cavo 0.8 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x 0.25 mm²
  • Codifica A-coding
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (polyurethane)
  • Colore (cavo) Black
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140265288
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604