Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
32
部品番号: 21 34 808 1380 060
M8 Cable Assembly 3-poles st/st f/m 6,0m
M8 Cable Assembly 3-poles st/st f/m 6,0m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 6 m
ノート
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
部品番号: 21 34 808 1380 060
M8 Cable Assembly 3-poles st/st f/m 6,0m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
32
製品詳細
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie System cabling
  • Série Circular connectors M8
  • Elément Cable assemblies
  • Spécification Pre-assembled on both sides
  • Connecteur 1
    M8
    Male Straight
  • Connecteur 2
    M8
    Female Straight
  • Type de câble Copper cable (round)
Version
  • Longueur de câble 6 m
  • Nombre de fils 3
  • Structure du conducteur 3x 0,25 mm²
  • Codage Codifica A
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Grigio
  • RoHS Conforme con esenzione
  • Exemptions RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • État ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non incluso
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non incluso
  • Substances REACH SVHC Si
  • Substances REACH SVHC Piombo
  • Proposition Californie 65 substances Si
  • Proposition Californie 65 substances Piombo
Spécifications et homologations
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 1 g
  • Pays d'origine China
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140267381
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare