Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
N.º de referencia: 21 34 730 0821 075
M8 CA shield A-cod st/- m/- 7,5m PVC
M8 CA shield A-cod st/- m/- 7,5m PVC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 730 0821 075
M8 CA shield A-cod st/- m/- 7,5m PVC
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Serie Circular connectors M8
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on one side
  • Conector 1
    M8 A-coding
    Male Straight
  • Tipo de cable Copper cable (round)
Versión
  • Longitud de cable 7.5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 8x 0.14 mm²
  • Codificación A-coding
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -30 ... +80 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Grey
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 含まず
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 含まず
  • Sustancias REACH SVHC はい
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias de la California Proposition 65 はい
  • Sustancias de la California Proposition 65
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 1 g
  • País de origen Czechia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140241749
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604